Steckbolzen mit Schlüsselring (03195)

Steckbolzen mit Schlüsselring (03195)
· Für ein schnelles und einfaches Verbinden von Maschinenteilen und Werkstücken

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Gerätebau, Vorrichtungsbau, Messtechnik, Haushalt

· Einfache Handhabung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03195-102306015
03195-102306020
03195-102306030
03195-102306040
03195-102808030
03195-102808040
03195-102808050
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D
(mm)
D1=Bolzendurchmesser
(mm)
D2
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
L5
(mm)
Scherkraft zweischnittig max.
(kN)

5.64 €

1 4 Arbeitstage 2366.51572222

5.78 €

1 4 Arbeitstage 2366.52072722

5.91 €

1 4 Arbeitstage 2366.53073722

6.07 €

1 4 Arbeitstage 2366.54074722

5.91 €

1 4 Arbeitstage 2888.83083838

6.07 €

1 4 Arbeitstage 2888.84084838

6.27 €

1 4 Arbeitstage 2888.85085838

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Material Komponente Edelstahl

Technischer Support