Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D (mm) | D1=Bolzendurchmesser (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | L=Länge (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L5 (mm) | Aufnahme- bohrung H11 (mm) | Scherkraft zweischnittig max. (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.01 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 5 | 5.5 | 14 | 10 | 6 | 26.5 | 16 | 5 | 15 | ||
18.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 5 | 5.5 | 14 | 15 | 6 | 26.5 | 21 | 5 | 15 | ||
18.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 5 | 5.5 | 14 | 20 | 6 | 26.5 | 26 | 5 | 15 | ||
20.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 5 | 5.5 | 14 | 25 | 6 | 26.5 | 31 | 5 | 15 | ||
20.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 5 | 5.5 | 14 | 30 | 6 | 26.5 | 36 | 5 | 15 | ||
19.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 6 | 6.85 | 14 | 10 | 7 | 26.5 | 17 | 6 | 22 | ||
19.86 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 6 | 6.85 | 14 | 15 | 7 | 26.5 | 22 | 6 | 22 | ||
20.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 6 | 6.85 | 14 | 20 | 7 | 26.5 | 27 | 6 | 22 | ||
20.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 6 | 6.85 | 14 | 25 | 7 | 26.5 | 32 | 6 | 22 | ||
21.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 6 | 6.85 | 14 | 30 | 7 | 26.5 | 37 | 6 | 22 | ||
22.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 6 | 6.85 | 14 | 35 | 7 | 26.5 | 42 | 6 | 22 | ||
22.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 6 | 6.85 | 14 | 40 | 7 | 26.5 | 47 | 6 | 22 | ||
23.49 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 6 | 6.85 | 14 | 45 | 7 | 26.5 | 52 | 6 | 22 | ||
24.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 6 | 6.85 | 14 | 50 | 7 | 26.5 | 57 | 6 | 22 | ||
20.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 8 | 9.5 | 14 | 20 | 8 | 26.5 | 28 | 8 | 38 | ||
20.95 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 8 | 9.5 | 14 | 25 | 8 | 26.5 | 33 | 8 | 38 | ||
21.36 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 8 | 9.5 | 14 | 30 | 8 | 26.5 | 38 | 8 | 38 | ||
21.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 8 | 9.5 | 14 | 35 | 8 | 26.5 | 43 | 8 | 38 | ||
22.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 8 | 9.5 | 14 | 40 | 8 | 26.5 | 48 | 8 | 38 | ||
22.66 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 8 | 9.5 | 14 | 45 | 8 | 26.5 | 53 | 8 | 38 | ||
23.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 8 | 9.5 | 14 | 50 | 8 | 26.5 | 58 | 8 | 38 | ||
21.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | 33 | 10 | 12 | 19 | 20 | 9 | 34.6 | 29 | 10 | 60 | ||
22.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | 33 | 10 | 12 | 19 | 25 | 9 | 34.6 | 34 | 10 | 60 | ||
22.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | 33 | 10 | 12 | 19 | 30 | 9 | 34.6 | 39 | 10 | 60 | ||
23.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | 33 | 10 | 12 | 19 | 35 | 9 | 34.6 | 44 | 10 | 60 | ||
23.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | 33 | 10 | 12 | 19 | 40 | 9 | 34.6 | 49 | 10 | 60 | ||
23.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | 33 | 10 | 12 | 19 | 45 | 9 | 34.6 | 54 | 10 | 60 | ||
25.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | 33 | 10 | 12 | 19 | 50 | 9 | 34.6 | 59 | 10 | 60 | ||
27.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 33 | 10 | 12 | 19 | 60 | 9 | 34.6 | 69 | 10 | 60 | ||
26.76 € | 1 | 4 Arbeitstage | 33 | 12 | 14.5 | 19 | 25 | 10 | 34.6 | 35 | 12 | 86 | ||
27.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | 33 | 12 | 14.5 | 19 | 30 | 10 | 34.6 | 40 | 12 | 86 | ||
27.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | 33 | 12 | 14.5 | 19 | 35 | 10 | 34.6 | 45 | 12 | 86 | ||
28.36 € | 1 | 4 Arbeitstage | 33 | 12 | 14.5 | 19 | 40 | 10 | 34.6 | 50 | 12 | 86 | ||
28.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | 33 | 12 | 14.5 | 19 | 45 | 10 | 34.6 | 55 | 12 | 86 | ||
30.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | 33 | 12 | 14.5 | 19 | 50 | 10 | 34.6 | 60 | 12 | 86 | ||
32.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | 33 | 12 | 14.5 | 19 | 60 | 10 | 34.6 | 70 | 12 | 86 | ||
34.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | 33 | 12 | 14.5 | 19 | 70 | 10 | 34.6 | 80 | 12 | 86 | ||
36.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 33 | 12 | 14.5 | 19 | 80 | 10 | 34.6 | 90 | 12 | 86 | ||
69.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | 33 | 16 | 19 | 20 | 30 | 13.3 | 34.6 | 43.3 | 16 | 153 | ||
70.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | 33 | 16 | 19 | 20 | 35 | 13.3 | 34.6 | 48.3 | 16 | 153 | ||
70.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | 33 | 16 | 19 | 20 | 40 | 13.3 | 34.6 | 53.3 | 16 | 153 | ||
72.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | 33 | 16 | 19 | 20 | 45 | 13.3 | 34.6 | 58.3 | 16 | 153 | ||
74.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | 33 | 16 | 19 | 20 | 50 | 13.3 | 34.6 | 63.3 | 16 | 153 | ||
77.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | 33 | 16 | 19 | 20 | 60 | 13.3 | 34.6 | 73.3 | 16 | 153 | ||
81.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | 33 | 16 | 19 | 20 | 70 | 13.3 | 34.6 | 83.3 | 16 | 153 | ||
84.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | 33 | 16 | 19 | 20 | 80 | 13.3 | 34.6 | 93.3 | 16 | 153 |
Loading...
Material Grundkörper | Edelstahl | Material Komponente | Edelstahl |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D(mm)
D1=Bolzendurchmesser(mm)
D2(mm)
D3(mm)
L=Länge(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L5(mm)
Aufnahme- bohrung H11(mm)
Scherkraft zweischnittig max.(kN)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften