Kugelsperrbolzen, Form B, Kunststoffbund (03193)

Kugelsperrbolzen, Form B, Kunststoffbund (03193)
· Für ein schnelles und einfaches Verbinden von Maschinenteilen und Werkstücken

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Gerätebau, Vorrichtungsbau, Messtechnik, Haushalt

· Sichere Verriegelung durch einfaches Betätigen und Lösen des Druckknopfes

· Selbstsichernd

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03193-13805015
03193-13805020
03193-13805025
03193-13805030
03193-13806030
03193-13806040
03193-13806050
03193-13808030
03193-13808040
03193-13808050
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D1=Bolzendurchmesser
(mm)
D2
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
L5
(mm)
Aufnahme- bohrung H11
(mm)
Scherkraft zweischnittig max.
(kN)

16.73 €

1 4 Arbeitstage 55.5155.920.9515

16.84 €

1 4 Arbeitstage 55.5205.925.9515

16.84 €

1 4 Arbeitstage 55.5255.930.9515

17.77 €

1 4 Arbeitstage 55.5305.935.9515

17.77 €

1 4 Arbeitstage 66.85306.836.8622

18.00 €

1 4 Arbeitstage 66.85406.846.8622

18.00 €

1 4 Arbeitstage 66.85506.856.8622

19.50 €

1 4 Arbeitstage 89.5307.837.8838

19.83 €

1 4 Arbeitstage 89.5407.847.8838

19.83 €

1 4 Arbeitstage 89.5507.857.8838

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Edelstahl Oberfläche Grundkörper blank Material Komponente Thermoplast
Farbe Komponente schwarz Form B Farbe Deckel verkehrsrot RAL 3020
D(mm) 38 D3(mm) 16 L2(mm) 33

Technischer Support