Kugeldruckschrauben ohne Kopf mit Feingewinde Form A (07107)

Kugeldruckschrauben ohne Kopf mit Feingewinde Form A (07107)
· Dienen als Auflage, Anschläge und Druckstücke

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Vorrichtungsbau, Montage

· Kugel gehärtet

· Durch Feingewinde besonders feinfühliges Justieren möglich

· Verschiedene Kugelformen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
07107-10406
07107-10410
07107-10508
07107-10512
07107-10610
07107-10612
07107-10616
07107-10620
07107-10625
07107-10810
07107-10820
07107-11012
07107-11025
07107-11216
07107-11230
07107-11620
07107-11635
07107-12030
07107-12040
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Durchmesser (Regelgewinde)
(mm)
D1=Gewinde L1=Gewindelänge
(mm)
Kugel-Ø
(mm)
Material Komponente SW
(mm)
Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung)
(kN)
RoHS PL Edelstahl Gewicht (ERP)
(kg)

3.12 €

1 4 Arbeitstage 4M4x0.562.5Wälzlagerstahl23.5-nein0.0003

3.13 €

1 4 Arbeitstage 4M4x0.5102.5Wälzlagerstahl23.5-nein0.0006

2.99 €

1 4 Arbeitstage 5M5x0.583Wälzlagerstahl2.54.5janein0.0007

2.99 €

1 4 Arbeitstage 5M5x0.5123Wälzlagerstahl2.54.5janein0.0012

2.99 €

1 4 Arbeitstage 6M6x0.510.84Wälzlagerstahl39janein0.0015

2.99 €

1 4 Arbeitstage 6M6x0.512.84Wälzlagerstahl39janein0.0022

3.04 €

1 4 Arbeitstage 6M6x0.516.84Wälzlagerstahl39janein0.0027

3.04 €

1 4 Arbeitstage 6M6x0.520.84Wälzlagerstahl39janein0.0034

3.04 €

1 4 Arbeitstage 6M6x0.525.84Wälzlagerstahl39janein0.0044

2.82 €

1 4 Arbeitstage 8M8x111.25.5Stahl410--0.0026

2.82 €

1 4 Arbeitstage 8M8x121.25.5Stahl415--0.0056

3.27 €

1 4 Arbeitstage 10M10x113.77Stahl520--0.0053

3.44 €

1 4 Arbeitstage 10M10x126.77Stahl520--0.0116

3.73 €

1 4 Arbeitstage 12M12x1.5188.5Stahl630--0.0096

4.00 €

1 4 Arbeitstage 12M12x1.5328.5Stahl630--0.0190

5.96 €

1 4 Arbeitstage 16M16x1.523.312Stahl860--0.0227

6.35 €

1 4 Arbeitstage 16M16x1.538.312Stahl860--0.0414

13.70 €

1 4 Arbeitstage 20M20x1.534.215Stahl1090--0.0537

14.03 €

1 4 Arbeitstage 20M20x1.544.215Stahl1090--0.0760

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

[M] Werkstoff (Kugel) Stahl Form A Benennung Kugeldruckschraube
Ausführung 1 ohne Kopf Gewindeart(g) Außengewinde Oberfläche Komponente gehärtet und blank
Form-Typ Kugel abgeflacht Farbe Grundkörper schwarz

Technischer Support