Handgriffe / Aluminium, PA / rechteckig / U-Form / Innengewinde (06933)

Handgriffe / Aluminium, PA / rechteckig / U-Form / Innengewinde (06933)
· Halteelement zum Öffnen und Schließen von Abdeckungen, Verkleidungen und Hauben

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Werkzeugbau, Möbelindustrie, Reha- und Medizintechnik

· Geeignet für den Verbau in genormten 19-Zoll-Systemen

· Farbvarianten: schwarz eloxiert und naturfarben eloxiert

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06933-055101
06933-055103
06933-088101
06933-088103
06933-100101
06933-100103
06933-120101
06933-120103
06933-180101
06933-180103
06933-235101
06933-235103
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bohrungsabstand
(mm)
Farbe Grundkörper L=Länge
(mm)

6.43 €

1 4 Arbeitstage 55schwarz75.5

6.43 €

1 4 Arbeitstage 55natur75.5

6.62 €

1 4 Arbeitstage 88schwarz108.5

6.62 €

1 4 Arbeitstage 88natur108.5

6.68 €

1 4 Arbeitstage 100schwarz120.5

6.68 €

1 4 Arbeitstage 100natur120.5

6.76 €

1 4 Arbeitstage 120schwarz140.5

6.76 €

1 4 Arbeitstage 120natur140.5

7.07 €

1 4 Arbeitstage 180schwarz200.5

7.07 €

1 4 Arbeitstage 180natur200.5

7.30 €

1 4 Arbeitstage 235schwarz255.5

7.30 €

1 4 Arbeitstage 235natur255.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Aluminium Tragkraft(N) 1000 Oberfläche Grundkörper eloxiert
Material Komponente Polyamid Farbe Komponente schwarz Form B
Montage von der Bedienseite Bügelgriff: Querschnitt eckig B(mm) 12.5
D=Befestigungsbohrung M5 H(mm) 40

Technischer Support