Federnde Druckstücke mit Schlitz und Kugel / reguläre Federkraft (03000)

Federnde Druckstücke mit Schlitz und Kugel / reguläre Federkraft (03000)
· Schnelles Indexieren, Positionieren und Fixieren von Bauteilen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Handwerk, Haushalt

· Einfache Montage

· Kugel gehärtet

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03000-03
03000-04
03000-05
03000-06
03000-08
03000-10
03000-12
03000-16
03000-20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anfangslast
(N)
Maximallast
(N)
D=Gewinde D1
(mm)
H
(mm)
L=Länge
(mm)
N
(mm)

1.37 €

1 4 Arbeitstage 1.53M31.50.470.4

1.04 €

1 4 Arbeitstage 410M42.50.890.6

1.04 €

1 4 Arbeitstage 611M530.9120.8

1.04 €

1 4 Arbeitstage 913M63.51141

1.39 €

1 4 Arbeitstage 1530M851.5161.2

1.45 €

1 4 Arbeitstage 2040M1062191.6

2.25 €

1 4 Arbeitstage 3055M1282.5222

2.99 €

1 4 Arbeitstage 65125M16103.5242.5

4.51 €

1 4 Arbeitstage 80160M20124.5302.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Material Komponente Kugel aus Stahl

Technischer Support