Federnde Druckstücke mit Schlitz und Kugel / verstärkte Federkraft (03000)

Federnde Druckstücke mit Schlitz und Kugel / verstärkte Federkraft (03000)
· Schnelles Indexieren, Positionieren und Fixieren von Bauteilen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Handwerk, Haushalt

· Universell einsetzbar

· Einfache Montage

· Kugel gehärtet

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03000-203
03000-204
03000-205
03000-206
03000-208
03000-210
03000-212
03000-216
03000-220
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anfangslast
(N)
Maximallast
(N)
D=Gewinde D1
(mm)
H
(mm)
L=Länge
(mm)
N
(mm)

1.44 €

1 4 Arbeitstage 57M31.50.470.4

1.13 €

1 4 Arbeitstage 1222M42.50.890.6

1.12 €

1 4 Arbeitstage 1930M530.9120.8

1.12 €

1 4 Arbeitstage 2840M63.51141

1.45 €

1 4 Arbeitstage 4773M851.5161.2

1.55 €

1 4 Arbeitstage 66100M1062191.6

2.39 €

1 4 Arbeitstage 66120M1282.5222

3.19 €

1 4 Arbeitstage 90180M16103.5242.5

4.75 €

1 4 Arbeitstage 115240M20124.5302.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Material Komponente Kugel aus Stahl

Technischer Support