Federnde Druckstücke mit Schlitz und Kugel / reguläre Federkraft / lange Ausführung (03000)

Federnde Druckstücke mit Schlitz und Kugel / reguläre Federkraft / lange Ausführung (03000)
· Schnelles Indexieren, Positionieren und Fixieren von Bauteilen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Handwerk, Haushalt

· Universell einsetzbar

· Einfache Montage

· Kugel gehärtet

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03000-404
03000-405
03000-406
03000-408
03000-410
03000-412
03000-416
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anfangslast
(N)
Maximallast
(N)
D=Gewinde D1
(mm)
H
(mm)
L=Länge
(mm)
N
(mm)

1.32 €

1 4 Arbeitstage 410M42.50.8160.6

1.32 €

1 4 Arbeitstage 611M530.9200.8

1.32 €

1 4 Arbeitstage 913M63.51251

1.77 €

1 4 Arbeitstage 1530M851.5301.2

1.97 €

1 4 Arbeitstage 2040M1062351.6

2.87 €

1 4 Arbeitstage 3055M1282.5402

3.86 €

1 4 Arbeitstage 65125M16103.5452.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Material Komponente Kugel aus Stahl Ausführung 1 lange

Technischer Support