Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
03008-05 |
03008-06 |
03008-08 |
03008-10 |
03008-12 |
03008-16 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anfangslast (N) | Maximallast (N) | D=Gewinde | D1 (mm) | H (mm) | L=Länge (mm) | N (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 11 | M5 | 3 | 0.9 | 12 | 0.8 | ||
3.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9 | 13 | M6 | 3.5 | 1 | 14 | 1 | ||
4.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | 15 | 30 | M8 | 5 | 1.5 | 16 | 1.2 | ||
5.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 35 | M10 | 6 | 2 | 19 | 1.6 | ||
8.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | 55 | M12 | 8 | 2.5 | 22 | 2 | ||
10.76 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | 125 | M16 | 10 | 3.5 | 24 | 2.5 |
Loading...
Material Grundkörper | Edelstahl | Material Komponente | Kugel aus Keramik |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anfangslast(N)
D=Gewinde
D1(mm)
H(mm)
L=Länge(mm)
N(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften