Federnde Druckstücke mit Schlitz und Kugel / verstärkte Federkraft (03010)

Federnde Druckstücke mit Schlitz und Kugel / verstärkte Federkraft (03010)
· Schnelles Indexieren, Positionieren und Fixieren von Bauteilen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Handwerk, Haushalt

· Universell einsetzbar und einfach montierbar

· Kugel gehärtet

· Edelstahl 1.4305, 1.4034, 1.4310

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03010-203
03010-204
03010-205
03010-206
03010-208
03010-210
03010-212
03010-216
03010-220
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anfangslast
(N)
Maximallast
(N)
D=Gewinde D1
(mm)
H
(mm)
L=Länge
(mm)
N
(mm)

3.93 €

1 4 Arbeitstage 57M31.50.470.4

3.27 €

1 4 Arbeitstage 1222M42.50.890.6

3.27 €

1 4 Arbeitstage 1930M530.9120.8

3.27 €

1 4 Arbeitstage 2840M63.51141

4.33 €

1 4 Arbeitstage 4773M851.5161.2

4.93 €

1 4 Arbeitstage 66100M1062191.6

5.96 €

1 4 Arbeitstage 66120M1282.5222

7.49 €

1 4 Arbeitstage 90180M16103.5242.5

9.55 €

1 4 Arbeitstage 115240M20124.5302.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Edelstahl Material Komponente Kugel aus Edelstahl

Technischer Support