Federnde Druckstücke mit Schlitz und Druckstift / reguläre Federkraft (03020)

Federnde Druckstücke mit Schlitz und Druckstift / reguläre Federkraft (03020)
· Schnelles Indexieren, Positionieren und Fixieren von Bauteilen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Handwerk, Haushalt

· Universell einsetzbar

· Einfache Montage

· Druckstift gehärtet

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03020-04
03020-05
03020-06
03020-08
03020-10
03020-12
03020-16
03020-20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anfangslast
(N)
Maximallast
(N)
D=Gewinde D1
(mm)
H
(mm)
L=Länge
(mm)
N
(mm)

1.17 €

1 4 Arbeitstage 620M41.81.590.6

1.16 €

1 4 Arbeitstage 620M52.42120.8

1.16 €

1 4 Arbeitstage 720M62.72141

1.46 €

1 4 Arbeitstage 1530M842161.2

1.56 €

1 4 Arbeitstage 2035M104.52.5191.6

2.33 €

1 4 Arbeitstage 3055M1263.5222

3.20 €

1 4 Arbeitstage 45100M168.54.5242.5

5.20 €

1 4 Arbeitstage 60120M20106.5302.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Material Komponente Bolzen aus Stahl

Technischer Support