Federnde Druckstücke mit Schlitz und Druckstift / verstärkte Federkraft (03020)

Federnde Druckstücke mit Schlitz und Druckstift / verstärkte Federkraft (03020)
· Schnelles Indexieren, Positionieren und Fixieren von Bauteilen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Handwerk, Haushalt

· Universell einsetzbar

· Einfache Montage

· Druckstift gehärtet

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03020-205
03020-206
03020-208
03020-210
03020-212
03020-216
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anfangslast
(N)
Maximallast
(N)
D=Gewinde D1
(mm)
H
(mm)
L=Länge
(mm)
N
(mm)

1.35 €

1 4 Arbeitstage 925M52.42120.8

1.44 €

1 4 Arbeitstage 1125M62.72141

1.71 €

1 4 Arbeitstage 2243M842161.2

1.79 €

1 4 Arbeitstage 2054M104.52.5191.6

2.58 €

1 4 Arbeitstage 3694M1263.5222

3.48 €

1 4 Arbeitstage 60110M168.54.5242.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Material Komponente Bolzen aus Stahl

Technischer Support