Federnde Druckstücke mit Innensechskant / Stahl / POM Druckstift (03020)

Federnde Druckstücke mit Innensechskant / Stahl / POM Druckstift (03020)
· Schnelles Indexieren, Positionieren und Fixieren von Bauteilen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Handwerk, Haushalt

· Universell einsetzbar und einfach montierbar

· Druckstift gehärtet

· Inklusive induktivem Näherungsschalter

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03020-5061
03020-5062
03020-5081
03020-5082
03020-5101
03020-5102
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anfangslast
(N)
Maximallast
(N)
Ausführung 2 D=Gewinde D1
(mm)
H
(mm)
L=Länge
(mm)
L1=Länge
(mm)
Schaltkontakt ab Hub H1
(mm)

72.44 €

1 4 Arbeitstage 720ÖffnerM62.722731.2 - 1.6

72.44 €

1 4 Arbeitstage 720SchließerM62.722731.2 - 1.6

73.22 €

1 4 Arbeitstage 1530ÖffnerM8422931.2 - 1.8

73.22 €

1 4 Arbeitstage 1530SchließerM8422931.2 - 1.8

76.96 €

1 4 Arbeitstage 2644ÖffnerM104.533642.2 - 2.8

76.96 €

1 4 Arbeitstage 2644SchließerM104.533642.2 - 2.8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Material Komponente Bolzen aus Stahl Material Druckstück Stahl
Ausführung 1 mit Zustandssensor

Technischer Support