Federnde Druckstücke mit Schlitz und Druckstift / leichte Federkraft (03025)

Federnde Druckstücke mit Schlitz und Druckstift / leichte Federkraft (03025)
· Schnelles Indexieren, Positionieren und Fixieren von Bauteilen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Handwerk, Haushalt

· Universell einsetzbar und einfach montierbar

· Druckstift gehärtet

· Edelstahl 1.4305, 1.4034, 1.4310

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03025-104
03025-105
03025-106
03025-108
03025-110
03025-112
03025-116
03025-120
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anfangslast
(N)
Maximallast
(N)
D=Gewinde D1
(mm)
H
(mm)
L=Länge
(mm)
N
(mm)

3.64 €

1 4 Arbeitstage 310M41.81.590.6

3.71 €

1 4 Arbeitstage 310M52.42120.8

3.77 €

1 4 Arbeitstage 410M62.72141

4.66 €

1 4 Arbeitstage 715M842161.2

5.35 €

1 4 Arbeitstage 916M104.52.5191.6

7.11 €

1 4 Arbeitstage 1426M1263.5222

8.72 €

1 4 Arbeitstage 2250M168.54.5242.5

11.63 €

1 4 Arbeitstage 3060M20106.5302.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Edelstahl Material Komponente Bolzen Edelstahl

Technischer Support