Federnde Druckstücke mit Schlitz und Druckstift / verstärkte Federkraft (03025)

Federnde Druckstücke mit Schlitz und Druckstift / verstärkte Federkraft (03025)
· Schnelles Indexieren, Positionieren und Fixieren von Bauteilen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Handwerk, Haushalt

· Universell einsetzbar und einfach montierbar

· Druckstift gehärtet

· Edelstahl 1.4305, 1.4034, 1.4310

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03025-205
03025-206
03025-208
03025-210
03025-212
03025-216
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anfangslast
(N)
Maximallast
(N)
D=Gewinde D1
(mm)
H
(mm)
L=Länge
(mm)
N
(mm)

3.74 €

1 4 Arbeitstage 925M52.42120.8

3.77 €

1 4 Arbeitstage 1125M62.72141

4.68 €

1 4 Arbeitstage 2243M842161.2

5.48 €

1 4 Arbeitstage 2054M104.52.5191.6

7.16 €

1 4 Arbeitstage 3694M1263.5222

8.76 €

1 4 Arbeitstage 60110M168.54.5242.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Edelstahl Material Komponente Bolzen Edelstahl

Technischer Support