Federnde Druckstücke mit Innensechskant und Kugel / reguläre Federkraft (03030)

Federnde Druckstücke mit Innensechskant und Kugel / reguläre Federkraft (03030)
· Schnelles Indexieren, Positionieren und Fixieren von Bauteilen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Handwerk, Haushalt

· Universell einsetzbar

· Einfache Montage

· Kugel gehärtet

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03030-03
03030-04
03030-05
03030-06
03030-08
03030-10
03030-12
03030-16
03030-20
03030-24
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anfangslast
(N)
Maximallast
(N)
D=Gewinde D1
(mm)
H
(mm)
L=Länge
(mm)
S
(mm)

2.51 €

1 4 Arbeitstage 1.53M31.50.491.5

1.88 €

1 4 Arbeitstage 410M42.50.8102

1.88 €

1 4 Arbeitstage 611M530.9142.5

1.88 €

1 4 Arbeitstage 913M63.51153

2.43 €

1 4 Arbeitstage 1530M851.5184

2.68 €

1 4 Arbeitstage 2040M1062235

3.55 €

1 4 Arbeitstage 3055M1282.5266

4.75 €

1 4 Arbeitstage 65125M16103.5338

6.39 €

1 4 Arbeitstage 80160M20124.54310

11.08 €

1 4 Arbeitstage 90180M24155.54812

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Material Komponente Kugel aus Stahl

Technischer Support