Federnde Druckstücke mit Innensechskant und Kugel / reguläre Federkraft / lange Ausführung (03030)

Federnde Druckstücke mit Innensechskant und Kugel / reguläre Federkraft / lange Ausführung (03030)
· Schnelles Indexieren, Positionieren und Fixieren von Bauteilen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Handwerk, Haushalt

· Universell einsetzbar

· Kugel gehärtet

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03030-404
03030-405
03030-406
03030-408
03030-410
03030-412
03030-416
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anfangslast
(N)
Maximallast
(N)
D=Gewinde D1
(mm)
H
(mm)
L=Länge
(mm)
S
(mm)

2.51 €

1 4 Arbeitstage 410M42.50.8162

2.51 €

1 4 Arbeitstage 611M530.9202.5

2.51 €

1 4 Arbeitstage 913M63.51253

3.13 €

1 4 Arbeitstage 1530M851.5304

3.49 €

1 4 Arbeitstage 2040M1062355

4.65 €

1 4 Arbeitstage 3055M1282.5406

6.07 €

1 4 Arbeitstage 65125M16103.5458

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Material Komponente Kugel aus Stahl Ausführung 1 lange

Technischer Support