Federnde Druckstücke mit Zustandssensor / Edelstahl / Keramikkugel (03033)

Federnde Druckstücke mit Zustandssensor / Edelstahl / Keramikkugel (03033)
· Schnelles Indexieren, Positionieren und Fixieren von Bauteilen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Handwerk, Haushalt, Medizintechnik

· Hohe Temperaturbeständigkeit

· Hohe Zähigkeit und Festigkeit

· Hervorragendes Verschleißverhalten und gute chemische Beständigkeit

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03033-05
03033-06
03033-08
03033-10
03033-12
03033-16
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anfangslast
(N)
Maximallast
(N)
D=Gewinde D1
(mm)
H
(mm)
L=Länge
(mm)
S
(mm)

6.06 €

1 4 Arbeitstage 611M530.9142.5

6.06 €

1 4 Arbeitstage 913M63.51153

7.04 €

1 4 Arbeitstage 1530M851.5184

8.69 €

1 4 Arbeitstage 2035M1062235

11.19 €

1 4 Arbeitstage 3055M1282.5266

15.41 €

1 4 Arbeitstage 65125M16103.5338

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Edelstahl Material Komponente Kugel aus Keramik

Technischer Support