Federnde Druckstücke mit Innensechskant und Kugel / reguläre Federkraft (03035)

Federnde Druckstücke mit Innensechskant und Kugel / reguläre Federkraft (03035)
· Schnelles Indexieren, Positionieren und Fixieren von Bauteilen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Handwerk, Haushalt

· Universell einsetzbar und einfach montierbar

· Druckstift gehärtet

· Edelstahl 1.4305, 1.4034, 1.4310

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03035-03
03035-04
03035-05
03035-06
03035-08
03035-10
03035-12
03035-16
03035-20
03035-24
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anfangslast
(N)
Maximallast
(N)
Material Druckstück D=Gewinde D1
(mm)
H
(mm)
L=Länge
(mm)
S
(mm)

6.03 €

1 4 Arbeitstage 1.53-M31.50.491.5

5.09 €

1 4 Arbeitstage 410-M42.50.8102

5.09 €

1 4 Arbeitstage 611-M530.9142.5

5.09 €

1 4 Arbeitstage 913-M63.51153

5.53 €

1 4 Arbeitstage 1530-M851.5184

6.44 €

1 4 Arbeitstage 2035-M1062235

8.53 €

1 4 Arbeitstage 3055-M1282.5266

13.52 €

1 4 Arbeitstage 65125-M16103.5338

16.88 €

1 4 Arbeitstage 80160EdelstahlM20124.54310

27.81 €

1 4 Arbeitstage 90180EdelstahlM24155.54812

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Edelstahl Material Komponente Kugel aus Edelstahl

Technischer Support