Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
03035-203 |
03035-204 |
03035-205 |
03035-206 |
03035-208 |
03035-210 |
03035-212 |
03035-216 |
03035-220 |
03035-224 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Außen-Ø M (mm) | Anfangslast (Bereich) (N) | Anfangslast (N) | Maximallast (N) | D1 (mm) | L=Länge (mm) | H (mm) | S (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3 | 0.01 bis 50 | 5 | 7 | 1.5 | 9 | 0.4 | 1.5 | ||
5.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | 0.01 bis 50 | 12 | 22 | 2.5 | 10 | 0.8 | 2 | ||
5.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 | 0.01 bis 50 | 19 | 30 | 3 | 14 | 0.9 | 2.5 | ||
5.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 0.01 bis 50 | 28 | 40 | 3.5 | 15 | 1 | 3 | ||
6.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 0.01 bis 50 | 47 | 73 | 5 | 18 | 1.5 | 4 | ||
7.11 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 50.01 bis 100 | 66 | 100 | 6 | 23 | 2 | 5 | ||
9.41 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 50.01 bis 100 | 66 | 120 | 8 | 26 | 2.5 | 6 | ||
14.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 50.01 bis 100 | 90 | 180 | 10 | 33 | 3.5 | 8 | ||
18.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 100.01 bis 300 | 115 | 240 | 12 | 43 | 4.5 | 10 | ||
30.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | 24 | 100.01 bis 300 | 130 | 270 | 15 | 48 | 5.5 | 12 |
Loading...
Werkstoff der Spitze | Rostfreier Stahl | Grundwerkstoff | Rostfreier Stahl |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Außen-Ø M(mm)
Anfangslast (Bereich)(N)
Anfangslast(N)
D1(mm)
L=Länge(mm)
H(mm)
S(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften