Federnde Druckstücke mit Innensechskant und Kugel / reguläre Federkraft / lange Ausführung (03035)

Federnde Druckstücke mit Innensechskant und Kugel / reguläre Federkraft / lange Ausführung (03035)
· Schnelles Indexieren, Positionieren und Fixieren von Bauteilen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Handwerk, Haushalt

· Universell einsetzbar und einfach montierbar

· Druckstift gehärtet

· Edelstahl 1.4305, 1.4034, 1.4310

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03035-404
03035-405
03035-406
03035-408
03035-410
03035-412
03035-416
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anfangslast
(N)
Maximallast
(N)
D=Gewinde D1
(mm)
H
(mm)
L=Länge
(mm)
S
(mm)

6.07 €

1 4 Arbeitstage 410M42.50.8162

6.07 €

1 4 Arbeitstage 611M530.9202.5

6.07 €

1 4 Arbeitstage 913M63.51253

6.67 €

1 4 Arbeitstage 1530M851.5304

7.73 €

1 4 Arbeitstage 2035M1062355

10.18 €

1 4 Arbeitstage 3055M1282.5406

16.23 €

1 4 Arbeitstage 65125M16103.5458

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Edelstahl Material Komponente Kugel aus Edelstahl Ausführung 1 lange

Technischer Support