Federnde Druckstücke mit Innensechskant / Stahl / lange Ausführung (03040)

Federnde Druckstücke mit Innensechskant / Stahl / lange Ausführung (03040)
· Schnelles Indexieren, Positionieren und Fixieren von Bauteilen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Handwerk, Haushalt

· Universell einsetzbar

· Druckstift gehärtet

· Einfache Montage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03040-608X30
03040-608X40
03040-608X50
03040-608X60
03040-610X40
03040-610X50
03040-610X60
03040-610X80
03040-612X50
03040-612X60
03040-612X80
03040-612X100
03040-616X60
03040-616X80
03040-616X100
03040-616X120
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anfangslast
(N)
Maximallast
(N)
D=Gewinde D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
N
(mm)
S
(mm)
T
(mm)
T1
(mm)

19.04 €

1 4 Arbeitstage 820M83.56.2630101.22.521.4

21.80 €

1 4 Arbeitstage 1028M83.56.2840201.22.521.4

25.41 €

1 4 Arbeitstage 1238M83.56.21050301.22.521.4

30.77 €

1 4 Arbeitstage 1545M83.56.21560401.22.521.4

20.95 €

1 4 Arbeitstage 1230M1048840101.6321.4

23.97 €

1 4 Arbeitstage 1646M10481050201.6321.4

27.59 €

1 4 Arbeitstage 2055M10481560301.6321.4

32.93 €

1 4 Arbeitstage 2565M10482080501.6321.4

23.81 €

1 4 Arbeitstage 2050M1269.61050202432

26.76 €

1 4 Arbeitstage 2576M1269.61560302432

30.33 €

1 4 Arbeitstage 35102M1269.62080502432

35.73 €

1 4 Arbeitstage 40102M1269.625100702432

25.50 €

1 4 Arbeitstage 3064M167.513.41260302.5562.5

30.24 €

1 4 Arbeitstage 30110M167.513.42080502.5562.5

44.62 €

1 4 Arbeitstage 30120M167.513.430100702.5562.5

51.64 €

1 4 Arbeitstage 20130M167.513.440120902.5562.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Material Komponente Bolzen aus Stahl Ausführung 1 lange

Technischer Support