Federnde Druckstücke mit Innensechskant und Druckstift / reguläre Federkraft (03040)

Federnde Druckstücke mit Innensechskant und Druckstift / reguläre Federkraft (03040)
· Schnelles Indexieren, Positionieren und Fixieren von Bauteilen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Handwerk, Haushalt

· Universell einsetzbar

· Einfache Montage

· Druckstift gehärtet

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03040-03
03040-04
03040-05
03040-06
03040-08
03040-10
03040-12
03040-16
03040-20
03040-24
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anfangslast
(N)
Maximallast
(N)
D=Gewinde D1
(mm)
H
(mm)
L=Länge
(mm)
N
(mm)
S
(mm)
T
(mm)
T1
(mm)

3.13 €

1 4 Arbeitstage 0.53M311.5100.40.71.51

2.44 €

1 4 Arbeitstage 516M41.51.5150.61.320.6

2.35 €

1 4 Arbeitstage 620M52.42.3180.81.520.8

2.43 €

1 4 Arbeitstage 720M62.72.520122.51

2.87 €

1 4 Arbeitstage 935M83.53221.22.531.4

3.20 €

1 4 Arbeitstage 935M1043221.633.51.4

4.11 €

1 4 Arbeitstage 1255M1264282452

5.27 €

1 4 Arbeitstage 45100M167.55322.5562.5

6.75 €

1 4 Arbeitstage 60120M20107402.5683

11.94 €

1 4 Arbeitstage 80160M241210522.58103

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Material Komponente Bolzen aus Stahl

Technischer Support