Federnde Druckstücke mit Innensechskant und Druckstift, leichte Federkraft (03040)

Federnde Druckstücke mit Innensechskant und Druckstift, leichte Federkraft (03040)
· Schnelles Indexieren, Positionieren und Fixieren von Bauteilen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Handwerk, Haushalt

· Universell einsetzbar

· Einfache Montage

· Druckstift gehärtet

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03040-104
03040-105
03040-106
03040-108
03040-110
03040-112
03040-116
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außen-Ø M
(mm)
Anfangslast
(N)
Maximallast
(N)
D1
(mm)
L=Länge
(mm)
H
(mm)
N
(mm)
S
(mm)
T
(mm)
T1
(mm)

2.51 €

1 4 Arbeitstage 4271.5151.50.61.320.6

2.59 €

1 4 Arbeitstage 53102.4182.30.81.520.8

2.64 €

1 4 Arbeitstage 6392.7202.5122.51

3.12 €

1 4 Arbeitstage 84163.52231.22.531.4

3.44 €

1 4 Arbeitstage 1041642231.633.51.4

4.46 €

1 4 Arbeitstage 1252762842452

5.70 €

1 4 Arbeitstage 1620457.53252.5562.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff der Spitze Stahl Grundwerkstoff Stahl Anfangslast (Bereich)(N) 0.01 bis 50

Technischer Support