Federnde Druckstücke mit Innensechskant und Druckstift, verstärkte Federkraft (03040)

Federnde Druckstücke mit Innensechskant und Druckstift, verstärkte Federkraft (03040)
· Schnelles Indexieren, Positionieren und Fixieren von Bauteilen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Handwerk, Haushalt

· Universell einsetzbar

· Einfache Montage

· Druckstift gehärtet

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03040-205
03040-206
03040-208
03040-210
03040-212
03040-216
03040-220
03040-224
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außen-Ø M
(mm)
Anfangslast (Bereich)
(N)
Anfangslast
(N)
Maximallast
(N)
D1
(mm)
L=Länge
(mm)
H
(mm)
N
(mm)
S
(mm)
T
(mm)
T1
(mm)

2.58 €

1 4 Arbeitstage 50.01 bis 5011292.4182.30.81.520.8

2.69 €

1 4 Arbeitstage 60.01 bis 5014372.7202.5122.51

3.23 €

1 4 Arbeitstage 80.01 bis 5022653.52231.22.531.4

3.59 €

1 4 Arbeitstage 100.01 bis 50197042231.633.51.4

4.66 €

1 4 Arbeitstage 120.01 bis 50258562842452

5.93 €

1 4 Arbeitstage 1650.01 bis 100601507.53252.5562.5

7.62 €

1 4 Arbeitstage 2050.01 bis 10075190104072.5683

13.43 €

1 4 Arbeitstage 2450.01 bis 100952401252102.58103

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff der Spitze Stahl Grundwerkstoff Stahl

Technischer Support