Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
03050-03 |
03050-04 |
03050-05 |
03050-06 |
03050-08 |
03050-10 |
03050-12 |
03050-16 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anfangslast (N) | Maximallast (N) | D=Gewinde | D1 (mm) | H (mm) | L=Länge (mm) | N (mm) | S (mm) | T (mm) | T1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0.5 | 3 | M3 | 1 | 1.5 | 10 | 0.4 | 0.7 | 1.5 | 1 | ||
2.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 | 16 | M4 | 1.5 | 1.5 | 15 | 0.6 | 1.3 | 2 | 0.6 | ||
2.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 20 | M5 | 2.4 | 2.3 | 18 | 0.8 | 1.5 | 2 | 0.8 | ||
2.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7 | 20 | M6 | 2.7 | 2.5 | 20 | 1 | 2 | 2.5 | 1 | ||
3.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9 | 35 | M8 | 3.5 | 3 | 22 | 1.2 | 2.5 | 3 | 1.4 | ||
4.07 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9 | 35 | M10 | 4 | 3 | 22 | 1.6 | 3 | 3.5 | 1.4 | ||
5.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 55 | M12 | 6 | 4 | 28 | 2 | 4 | 5 | 2 | ||
6.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | 45 | 100 | M16 | 7.5 | 5 | 32 | 2.5 | 5 | 6 | 2.5 |
Loading...
Material Grundkörper | Stahl | Material Komponente | Bolzen aus POM |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anfangslast(N)
D=Gewinde
D1(mm)
H(mm)
L=Länge(mm)
N(mm)
S(mm)
T(mm)
T1(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften