Federnde Druckstücke mit Innensechskant und Druckstift / leichte Federkraft (03050)

Federnde Druckstücke mit Innensechskant und Druckstift / leichte Federkraft (03050)
· Schnelles Indexieren, Positionieren und Fixieren von Bauteilen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Handwerk, Haushalt

· Universell einsetzbar

· Einfache Montage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03050-104
03050-105
03050-106
03050-108
03050-110
03050-112
03050-116
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anfangslast
(N)
Maximallast
(N)
D=Gewinde D1
(mm)
H
(mm)
L=Länge
(mm)
N
(mm)
S
(mm)
T
(mm)
T1
(mm)

2.95 €

1 4 Arbeitstage 27M41.51.5150.61.320.6

3.01 €

1 4 Arbeitstage 310M52.42.3180.81.520.8

3.12 €

1 4 Arbeitstage 39M62.72.520122.51

3.44 €

1 4 Arbeitstage 416M83.53221.22.531.4

4.13 €

1 4 Arbeitstage 416M1043221.633.51.4

5.23 €

1 4 Arbeitstage 527M1264282452

6.56 €

1 4 Arbeitstage 2045M167.55322.5562.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Material Komponente Bolzen aus POM

Technischer Support