Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
03050-01-05 |
03050-01-06 |
03050-01-08 |
03050-01-10 |
03050-01-12 |
03050-01-16 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anfangslast (N) | Maximallast (N) | D=Gewinde | D1 (mm) | H (mm) | L=Länge (mm) | N (mm) | S (mm) | T (mm) | T1 (mm) | Bestellnummer Montageschlüssel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 20 | M5 | 2.4 | 2.3 | 18 | 0.8 | 1.5 | 2 | 0.8 | K0317.905 | ||
3.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7 | 20 | M6 | 2.7 | 2.5 | 20 | 1 | 2 | 2.5 | 1 | K0317.906 | ||
3.67 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9 | 35 | M8 | 3.5 | 3 | 22 | 1.2 | 2.5 | 3 | 1.4 | K0317.908 | ||
4.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9 | 35 | M10 | 4 | 3 | 22 | 1.6 | 3 | 3.5 | 1.4 | K0317.910 | ||
5.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 55 | M12 | 6 | 4 | 28 | 2 | 4 | 5 | 2 | K0317.912 | ||
6.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | 45 | 100 | M16 | 7.5 | 5 | 32 | 2.5 | 5 | 6 | 2.5 | K0317.916 |
Loading...
Material Grundkörper | Stahl | Material Komponente | Bolzen aus POM | Ausführung 1 | Standard Federkraft |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung 2 | flach |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anfangslast(N)
D=Gewinde
D1(mm)
H(mm)
L=Länge(mm)
N(mm)
S(mm)
T(mm)
T1(mm)
Bestellnummer Montageschlüssel
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften