Federnde Druckstücke mit Innensechskant und Druckstift, verstärkte Federkraft (03055)

Federnde Druckstücke mit Innensechskant und Druckstift, verstärkte Federkraft (03055)
· Schnelles Indexieren, Positionieren und Fixieren von Bauteilen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Handwerk, Haushalt

· Universell einsetzbar und einfach montierbar

· Druckstift gehärtet

· Edelstahl 1.4305, 1.4034, 1.4310

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03055-205
03055-206
03055-208
03055-210
03055-212
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außen-Ø M
(mm)
Anfangslast
(N)
Maximallast
(N)
D1
(mm)
L=Länge
(mm)
H
(mm)
N
(mm)
S
(mm)
T
(mm)
T1
(mm)

6.47 €

1 4 Arbeitstage 59262.4182.30.81.520.8

6.47 €

1 4 Arbeitstage 611352.7202.5122.51

7.42 €

1 4 Arbeitstage 815483.52231.22.531.4

8.61 €

1 4 Arbeitstage 10155842231.633.51.4

11.00 €

1 4 Arbeitstage 12197462842452

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff der Spitze Rostfreier Stahl Grundwerkstoff Rostfreier Stahl Anfangslast (Bereich)(N) 0.01 bis 50

Technischer Support