Federnde Druckstücke mit Innensechskant / Edelstahl (03058)

Federnde Druckstücke mit Innensechskant / Edelstahl (03058)
· Schnelles Indexieren, Positionieren und Fixieren von Bauteilen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Handwerk, Haushalt

· Universell einsetzbar

· Einfache Montage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03058-03
03058-04
03058-05
03058-06
03058-08
03058-10
03058-12
03058-16
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anfangslast
(N)
Maximallast
(N)
D=Gewinde D1
(mm)
H
(mm)
L=Länge
(mm)
N
(mm)
S
(mm)
T
(mm)
T1
(mm)

7.49 €

1 4 Arbeitstage 0.53M311.5100.40.71.51

6.25 €

1 4 Arbeitstage 516M41.51.5150.61.320.6

6.17 €

1 4 Arbeitstage 517M52.42.3180.81.520.8

6.17 €

1 4 Arbeitstage 617M62.72.520122.51

7.11 €

1 4 Arbeitstage 729M83.53221.22.531.4

8.17 €

1 4 Arbeitstage 831M1043221.633.51.4

10.49 €

1 4 Arbeitstage 1047M1264282452

16.52 €

1 4 Arbeitstage 3885M167.55322.5562.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Edelstahl Material Komponente Bolzen aus POM

Technischer Support