Federnde Druckstücke mit Bund / Stahl (03060)

Federnde Druckstücke mit Bund / Stahl (03060)
· Schnelles Indexieren, Positionieren und Fixieren von Bauteilen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Handwerk, Haushalt

· Universell einsetzbar

· Einfache Montage

· Druckstift gehärtet

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03060-06
03060-08
03060-10
03060-12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anfangslast
(N)
Maximallast
(N)
D=Außendurchmesser
(mm)
D1
(mm)
D3
(mm)
H
(mm)
L=Länge
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)

5.49 €

1 4 Arbeitstage 102262.9583.5203.26

5.77 €

1 4 Arbeitstage 309083.95104.5243.28

6.17 €

1 4 Arbeitstage 42110105.95135.530410

6.38 €

1 4 Arbeitstage 50130127.95166.536512

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Material Komponente Bolzen aus Stahl Material Druckstück Stahl
Ausführung 1 mit Kopf

Technischer Support