Federnde Druckstücke / glatte Ausführung, verlängert / Edelstahl (03070)

Federnde Druckstücke / glatte Ausführung, verlängert / Edelstahl (03070)
· Schnelles Indexieren, Positionieren und Fixieren von Bauteilen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Handwerk, Haushalt

· Universell einsetzbar

· Einfache Montage

· Kugel gehärtet

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03070-104
03070-105
03070-106
03070-108
03070-110
03070-112
03070-404
03070-405
03070-406
03070-408
03070-410
03070-412
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hub S
(mm)
Anfangslast
(N)
Maximallast
(N)
Material Komponente D=Außendurchmesser
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)

1.81 €

1 4 Arbeitstage 0.81222Edelstahl434.691

2.01 €

1 4 Arbeitstage 11930Edelstahl545.6121

2.08 €

1 4 Arbeitstage 1.52240Edelstahl656.5141

2.53 €

1 4 Arbeitstage 1.84273Edelstahl868.5161

2.80 €

1 4 Arbeitstage 2.754100Edelstahl10812222.5

3.38 €

1 4 Arbeitstage 3.554122Edelstahl121014242.5

1.97 €

1 4 Arbeitstage 0.61222POM434.691

2.19 €

1 4 Arbeitstage 0.81930POM545.6121

2.28 €

1 4 Arbeitstage 1.32240POM656.5141

2.77 €

1 4 Arbeitstage 1.64273POM868.5161

3.08 €

1 4 Arbeitstage 2.654100POM10812222.5

3.74 €

1 4 Arbeitstage 3.354122POM121014242.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Edelstahl Ausführung 1 glatte Ausführung Ausführung 2 lange

Technischer Support