Federnde Druckstücke / glatte Ausführung / Edelstahl (03070)

Federnde Druckstücke / glatte Ausführung / Edelstahl (03070)
· Schnelles Indexieren, Positionieren und Fixieren von Bauteilen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Handwerk, Haushalt

· Universell einsetzbar

· Einfache Montage

· Kugel gehärtet

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03070-02
03070-03
03070-04
03070-05
03070-06
03070-08
03070-10
03070-12
03070-304
03070-305
03070-306
03070-308
03070-310
03070-312
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hub S
(mm)
Anfangslast
(N)
Maximallast
(N)
Material Komponente D=Außendurchmesser
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)

1.96 €

1 4 Arbeitstage 0.41.22.5Edelstahl21.52.530.6

1.26 €

1 4 Arbeitstage 0.651.73.4Edelstahl32.53.540.8

1.12 €

1 4 Arbeitstage 0.837Edelstahl434.651

1.13 €

1 4 Arbeitstage 147Edelstahl545.661

1.16 €

1 4 Arbeitstage 1.5612Edelstahl656.571

1.39 €

1 4 Arbeitstage 1.8612Edelstahl86.58.591

1.82 €

1 4 Arbeitstage 2.71020Edelstahl1081213.52.5

2.17 €

1 4 Arbeitstage 3.51525Edelstahl121014162.5

1.17 €

1 4 Arbeitstage 0.637POM434.651

1.19 €

1 4 Arbeitstage 0.847POM545.661

1.21 €

1 4 Arbeitstage 1.3612POM656.571

1.52 €

1 4 Arbeitstage 1.6612POM86.58.591

1.93 €

1 4 Arbeitstage 2.61020POM1081213.52.5

2.40 €

1 4 Arbeitstage 3.31525POM121014162.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Edelstahl Ausführung 1 glatte Ausführung

Technischer Support