Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
03071-04 |
03071-05 |
03071-06 |
03071-08 |
03071-10 |
03071-12 |
03071-204 |
03071-205 |
03071-206 |
03071-208 |
03071-210 |
03071-212 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoff der Spitze | Anfangslast (N) | Maximallast (N) | D=Außendurchmesser (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | L=Länge (mm) | L1 (mm) | H (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 3 | 7 | 4 | 3 | 4.6 | 5 | 1 | 0.7 | ||
0.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 4 | 7 | 5 | 4 | 5.6 | 6 | 1 | 1 | ||
0.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 6 | 12 | 6 | 5 | 6.5 | 7 | 1 | 1.5 | ||
0.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 6 | 12 | 8 | 6.5 | 8.5 | 9 | 1 | 1.8 | ||
1.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 10 | 20 | 10 | 8 | 12 | 13.5 | 2.5 | 2.7 | ||
2.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 15 | 25 | 12 | 10 | 14 | 16 | 2.5 | 3.5 | ||
0.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | [Sonstige] POM | 3 | 7 | 4 | 3 | 4.6 | 5 | 1 | 0.7 | ||
0.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | [Sonstige] POM | 4 | 7 | 5 | 4 | 5.6 | 6 | 1 | 1 | ||
0.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | [Sonstige] POM | 6 | 12 | 6 | 5 | 6.5 | 7 | 1 | 1.5 | ||
0.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | [Sonstige] POM | 6 | 12 | 8 | 6.5 | 8.5 | 9 | 1 | 1.8 | ||
1.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | [Sonstige] POM | 10 | 20 | 10 | 8 | 12 | 13.5 | 2.5 | 2.7 | ||
2.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | [Sonstige] POM | 15 | 25 | 12 | 10 | 14 | 16 | 2.5 | 3.5 |
Loading...
Grundwerkstoff | Kunststoff | Anfangslast (Bereich)(N) | 0.01 bis 50 | Ausführung 1 | Glatte ausführung |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff der Spitze
Anfangslast(N)
D=Außendurchmesser(mm)
D1(mm)
D2(mm)
L=Länge(mm)
L1(mm)
H(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften