Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
03072-203 |
03072-204 |
03072-205 |
03072-206 |
03072-208 |
03072-210 |
03072-212 |
03072-304 |
03072-305 |
03072-306 |
03072-308 |
03072-310 |
03072-312 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoff der Spitze | Anfangslast (N) | Maximallast (N) | D=Außendurchmesser (mm) | D1 (mm) | L=Länge (mm) | H (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 5 | 7 | 3 | 2 | 7 | 0.65 | ||
1.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 12 | 22 | 4 | 3 | 9 | 0.8 | ||
1.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 19 | 30 | 5 | 4 | 12 | 1 | ||
1.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 22 | 40 | 6 | 5 | 14 | 1.5 | ||
2.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 42 | 73 | 8 | 6 | 16 | 1.8 | ||
2.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 54 | 100 | 10 | 8 | 22 | 2.7 | ||
3.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 54 | 122 | 12 | 10 | 24 | 3.2 | ||
1.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | [Sonstige] POM | 12 | 22 | 4 | 3 | 9 | 0.6 | ||
1.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | [Sonstige] POM | 19 | 30 | 5 | 4 | 12 | 0.9 | ||
2.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | [Sonstige] POM | 22 | 40 | 6 | 5 | 14 | 1.3 | ||
2.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | [Sonstige] POM | 42 | 73 | 8 | 6 | 16 | 1.7 | ||
2.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | [Sonstige] POM | 54 | 100 | 10 | 8 | 22 | 2.6 | ||
3.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | [Sonstige] POM | 54 | 122 | 12 | 10 | 24 | 3.1 |
Loading...
Grundwerkstoff | Rostfreier Stahl | Anfangslast (Bereich)(N) | 0.01 bis 50 | Ausführung 1 | Glatte ausführung |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung 2 | Ohne bund |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff der Spitze
Anfangslast(N)
D=Außendurchmesser(mm)
D1(mm)
L=Länge(mm)
H(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften