Federnde Druckstücke mit Zylinderkopf / Stahl (03073)

Federnde Druckstücke mit Zylinderkopf / Stahl (03073)
· Schnelles Indexieren, Positionieren und Fixieren von Bauteilen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Handwerk, Haushalt

· Universell einsetzbar und einfach montierbar

· Kugel gehärtet

· Kugel aus Stahl oder Edelstahl.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03073-04
03073-05
03073-06
03073-08
03073-041
03073-051
03073-061
03073-081
03073-10
03073-12
03073-101
03073-121
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anfangslast
(N)
Maximallast
(N)
Material Grundkörper Material Komponente D=Außendurchmesser
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
S
(mm)

3.53 €

1 4 Arbeitstage 410StahlKugel aus StahlM42.570.813102

3.60 €

1 4 Arbeitstage 611StahlKugel aus StahlM538.50.917132.5

3.70 €

1 4 Arbeitstage 913StahlKugel aus StahlM63.510116123

4.21 €

1 4 Arbeitstage 1530StahlKugel aus StahlM85131.521164

5.84 €

1 4 Arbeitstage 410EdelstahlKugel aus EdelstahlM42.570.813102

6.09 €

1 4 Arbeitstage 611EdelstahlKugel aus EdelstahlM538.50.917132.5

6.21 €

1 4 Arbeitstage 913EdelstahlKugel aus EdelstahlM63.510116123

8.10 €

1 4 Arbeitstage 1530EdelstahlKugel aus EdelstahlM85131.521164

4.93 €

1 4 Arbeitstage 2040StahlKugel aus StahlM10616226205

5.19 €

1 4 Arbeitstage 3055StahlKugel aus StahlM128182.532256

9.34 €

1 4 Arbeitstage 2035EdelstahlKugel aus EdelstahlM10616226205

10.93 €

1 4 Arbeitstage 3055EdelstahlKugel aus EdelstahlM128182.532256

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung 1 mit Kopf

Technischer Support