Federnde Druckstücke / glatte Ausführung, doppelseitig (03074)

Federnde Druckstücke / glatte Ausführung, doppelseitig (03074)
· Schnelles Indexieren, Positionieren und Fixieren von Bauteilen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Handwerk, Haushalt

· Universell einsetzbar

· Kugel gehärtet

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03074-03
03074-04
03074-05
03074-06
03074-08
03074-025
03074-10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anfangslast
(N)
Maximallast
(N)
D=Außendurchmesser
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
L=Länge
(mm)

2.72 €

1 4 Arbeitstage 2.5632.53.050.88

2.10 €

1 4 Arbeitstage 37434.050.910

2.18 €

1 4 Arbeitstage 48545.051.212

2.39 €

1 4 Arbeitstage 610656.051.616

2.62 €

1 4 Arbeitstage 812868.05220

2.91 €

1 4 Arbeitstage 1.52.82.522.550.656

3.46 €

1 4 Arbeitstage 101610810.052.924

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Messing Material Komponente Kugel aus Edelstahl Ausführung 1 glatte Ausführung
Ausführung 2 doppelseitig

Technischer Support