Federnde Druckstücke / glatte Ausführung, selbstklemmend / Kunststoff (03076)

Federnde Druckstücke / glatte Ausführung, selbstklemmend / Kunststoff (03076)
· Schnelles Indexieren, Positionieren und Fixieren von Bauteilen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Handwerk, Haushalt

· Universell einsetzbar und einfach montierbar

· Einfache Montage

· Ideal für sicheren Überkopf-Einbau

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03076-04
03076-05
03076-06
03076-08
03076-10
03076-204
03076-205
03076-206
03076-208
03076-210
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anfangslast
(N)
Maximallast
(N)
Material Komponente D=Außendurchmesser
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)

0.92 €

1 4 Arbeitstage 36.5Edelstahl434.60.851

0.97 €

1 4 Arbeitstage 69.4Edelstahl545.6161

0.99 €

1 4 Arbeitstage 6.212.6Edelstahl656.51.671

1.15 €

1 4 Arbeitstage 1020.4Edelstahl86.58.51.991

1.84 €

1 4 Arbeitstage 11.922.3Edelstahl108112.413.51.5

1.12 €

1 4 Arbeitstage 36.5POM434.60.851

1.17 €

1 4 Arbeitstage 69.4POM545.6161

1.21 €

1 4 Arbeitstage 6.212.6POM656.51.671

1.31 €

1 4 Arbeitstage 1020.4POM86.58.51.991

2.11 €

1 4 Arbeitstage 11.922.3POM108112.413.51.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Kunststoff Ausführung 1 glatte Ausführung

Technischer Support