Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
03077-04 |
03077-05 |
03077-06 |
03077-08 |
03077-10 |
03077-204 |
03077-205 |
03077-206 |
03077-208 |
03077-210 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoff der Spitze | Anfangslast (N) | Maximallast (N) | D=Außendurchmesser (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | L=Länge (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | H (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 3 | 8.2 | 4 | 2.8 | 4.6 | 10.7 | 0.9 | 1.8 | 5.6 | 2.7 | ||
2.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 3.3 | 9 | 5 | 3.8 | 5.6 | 12 | 0.9 | 2.1 | 6 | 4 | ||
3.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 6.1 | 12 | 6 | 4.8 | 6.5 | 15 | 1 | 2.3 | 8.2 | 5.5 | ||
3.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 10.7 | 17 | 8 | 6.2 | 8.5 | 18 | 1.1 | 2.9 | 9.5 | 6.5 | ||
3.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 16.2 | 29 | 10 | 8 | 11 | 26 | 1.5 | 4.2 | 14.3 | 8 | ||
2.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | [Sonstige] POM | 3 | 8.2 | 4 | 2.8 | 4.6 | 10.7 | 0.9 | 1.8 | 5.6 | 2.7 | ||
2.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | [Sonstige] POM | 3.3 | 9 | 5 | 3.8 | 5.6 | 12 | 0.9 | 2.1 | 6 | 4 | ||
3.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | [Sonstige] POM | 6.1 | 12 | 6 | 4.8 | 6.5 | 15 | 1 | 2.3 | 8.2 | 5.5 | ||
3.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | [Sonstige] POM | 10.7 | 17 | 8 | 6.2 | 8.5 | 18 | 1.1 | 2.9 | 9.5 | 6.5 | ||
3.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | [Sonstige] POM | 16.2 | 29 | 10 | 8 | 11 | 26 | 1.5 | 4.2 | 14.3 | 8 |
Loading...
Grundwerkstoff | Rostfreier Stahl | Anfangslast (Bereich)(N) | 0.01 bis 50 | Ausführung 1 | Glatte ausführung |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff der Spitze
Anfangslast(N)
D=Außendurchmesser(mm)
D1(mm)
D2(mm)
L=Länge(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
H(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften