Federnde Seitendruckstücke / Druckbolzen und Feder aus Stahl (03330)

Federnde Seitendruckstücke / Druckbolzen und Feder aus Stahl (03330)
· Positionieren, Spannen, Halten und Befestigen von Werkstücken

· Universell einsetzbar

· Druckbolzen Stahl, gehärtet

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03330-21034
03330-21036
03330-21038
03330-21054
03330-21056
03330-21058
03330-21064
03330-21066
03330-21068
03330-21084
03330-21086
03330-21088
03330-21104
03330-21106
03330-21108
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Außendurchmesser
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
L=Länge
(mm)
L1=Länge
(mm)
±S
(mm)
F ca.
(N)
Bestellnummer Einbauwerkzeuge

4.87 €

1 4 Arbeitstage 636740.510K0369.03

4.87 €

1 4 Arbeitstage 636740.520K0369.03

4.87 €

1 4 Arbeitstage 636740.540K0369.03

5.30 €

1 4 Arbeitstage 10510116.70.820K0369.05

5.30 €

1 4 Arbeitstage 10510116.70.850K0369.05

5.30 €

1 4 Arbeitstage 10510116.70.8100K0369.05

5.71 €

1 4 Arbeitstage 106101110.7140K0369.05

5.71 €

1 4 Arbeitstage 106101110.7175K0369.05

5.71 €

1 4 Arbeitstage 106101110.71100K0369.05

6.24 €

1 4 Arbeitstage 128121313.91.350K0369.08

6.24 €

1 4 Arbeitstage 128121313.91.3100K0369.08

6.24 €

1 4 Arbeitstage 128121313.91.3150K0369.08

6.84 €

1 4 Arbeitstage 1610161716.71.6100K0369.10

6.84 €

1 4 Arbeitstage 1610161716.71.6150K0369.10

6.84 €

1 4 Arbeitstage 1610161716.71.6200K0369.10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Aluminium Material Komponente Stahl Ausführung 1 ohne Dichtung

Technischer Support