Federnde Seitendruckstücke / Druckbolzen aus POM, Feder aus Stahl (03330)

Federnde Seitendruckstücke / Druckbolzen aus POM, Feder aus Stahl (03330)
· Positionieren, Spannen, Halten und Befestigen von Werkstücken

· Universell einsetzbar

· Druckbolzen Kunststoff

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03330-71034
03330-71054
03330-71064
03330-71084
03330-71104
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Außendurchmesser
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
L=Länge
(mm)
L1=Länge
(mm)
±S
(mm)
F ca.
(N)
Bestellnummer Einbauwerkzeuge

4.87 €

1 4 Arbeitstage 636740.510K0369.03

5.30 €

1 4 Arbeitstage 10510116.70.820K0369.05

5.71 €

1 4 Arbeitstage 106101110.7140K0369.05

6.24 €

1 4 Arbeitstage 128121313.91.350K0369.08

6.84 €

1 4 Arbeitstage 1610161716.71.6100K0369.10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Aluminium Material Komponente Polyacetal Ausführung 1 ohne Dichtung

Technischer Support