Federnde Seitendruckstücke mit Dichtung / Druckbolzen aus POM, Feder aus Stahl (03330)

Federnde Seitendruckstücke mit Dichtung / Druckbolzen aus POM, Feder aus Stahl (03330)
· Positionieren, Spannen, Halten und Befestigen von Werkstücken

· Universell einsetzbar

· Druckbolzen Kunststoff

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03330-72034
03330-72054
03330-72064
03330-72084
03330-72104
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Außendurchmesser
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
L=Länge
(mm)
L1=Länge
(mm)
±S
(mm)
F ca.
(N)
Bestellnummer Einbauwerkzeuge

6.98 €

1 4 Arbeitstage 636740.510K0369.03

7.27 €

1 4 Arbeitstage 105101260.820K0369.05

7.71 €

1 4 Arbeitstage 106101210140K0369.05

8.25 €

1 4 Arbeitstage 1281214131.350K0369.08

8.87 €

1 4 Arbeitstage 16101618161.6100K0369.10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Aluminium Material Komponente Polyacetal Ausführung 1 mit Dichtung

Technischer Support