Federnde Seitendruckstücke mit Kunststofffeder, Druckbolzen aus Edelstahl (03330-01)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03330-01-110307
03330-01-110409
03330-01-110509
03330-01-110609
03330-01-210307
03330-01-210409
03330-01-210509
03330-01-210609
03330-01-210813
03330-01-211016
03330-01-310509
03330-01-310609
03330-01-310813
03330-01-311016
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Grundkörper Ausführung 1 Ausführung 2 D=Außendurchmesser
(mm)
D1=Außendurchmesser
(mm)
D2=Bohrungsdurchmesser 2
(mm)
L=Länge
(mm)
L1=Länge
(mm)
F ca.
(N)
±S
(mm)
Bestellnummer Einbauwerkzeuge

6.84 €

1 4 Arbeitstage BlauLeichte federkraftAbweichende stiftform632.973.7100.4K1733.03

7.13 €

1 4 Arbeitstage BlauLeichte federkraft-847.995.2150.6K1733.04

7.85 €

1 4 Arbeitstage BlauLeichte federkraft-1059.997.3300.8K1733.05

8.46 €

1 4 Arbeitstage BlauLeichte federkraft-1069.9910.3201K1733.05

6.84 €

1 4 Arbeitstage RotStandard federkraftAbweichende stiftform635.973.7200.4K1733.03

7.13 €

1 4 Arbeitstage RotStandard federkraft-847.995.2300.6K1733.04

7.85 €

1 4 Arbeitstage RotStandard federkraft-1059.997.3600.8K1733.05

8.46 €

1 4 Arbeitstage RotStandard federkraft-1069.9910.3301K1733.05

9.19 €

1 4 Arbeitstage RotStandard federkraft-12811.91313.3501.2K1733.08

9.67 €

1 4 Arbeitstage RotStandard federkraft-161015.91616.9801.6K1733.10

7.85 €

1 4 Arbeitstage GrünVerstärkte federkraft-1059.997.3900.8K1733.05

8.46 €

1 4 Arbeitstage GrünVerstärkte federkraft-1069.9910.3601K1733.05

9.19 €

1 4 Arbeitstage GrünVerstärkte federkraft-12811.91313.21001.2K1733.08

9.67 €

1 4 Arbeitstage GrünVerstärkte federkraft-161015.91616.61601.6K1733.10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff der Spitze Rostfreier Stahl Grundwerkstoff Kunststoff Anfangslast (Bereich)(N) 0.01 bis 50

Technischer Support