Federnde Seitendruckstücke ohne Druckbolzen, Form A, ohne Abdichtung (03332)

Federnde Seitendruckstücke ohne Druckbolzen, Form A, ohne Abdichtung (03332)
· Positionieren, Spannen, Halten und Befestigen von Werkstücken

· Universell einsetzbar

· Aufnahmescheibe gehärtet

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03332-31054
03332-31056
03332-31058
03332-31064
03332-31066
03332-31068
03332-31104
03332-31106
03332-31108
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Außendurchmesser
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
L=Länge
(mm)
L1=Länge
(mm)
F ca.
(N)
S
(mm)

7.85 €

1 4 Arbeitstage 10M410124201.6

7.85 €

1 4 Arbeitstage 10M410124501.6

7.85 €

1 4 Arbeitstage 10M4101241001.6

8.35 €

1 4 Arbeitstage 10M410127.5402

8.35 €

1 4 Arbeitstage 10M410127.5752

8.35 €

1 4 Arbeitstage 10M410127.51002

9.80 €

1 4 Arbeitstage 16M6161811.51003.2

9.80 €

1 4 Arbeitstage 16M6161811.51503.2

9.80 €

1 4 Arbeitstage 16M6161811.52003.2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff der Spitze Stahl Grundwerkstoff Aluminium Anfangslast (Bereich)(N) 0.01 bis 50
Form A Ausführung 1 Ohne druckbolzen Ausführung 2 Ohne dichtung

Technischer Support