Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
03332-32054 |
03332-32056 |
03332-32058 |
03332-32064 |
03332-32066 |
03332-32068 |
03332-32104 |
03332-32106 |
03332-32108 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D=Außendurchmesser (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | L=Länge (mm) | L1=Länge (mm) | F ca. (N) | S (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.54 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | M4 | 10 | 12 | 4 | 20 | 1.6 | ||
9.54 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | M4 | 10 | 12 | 4 | 50 | 1.6 | ||
9.54 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | M4 | 10 | 12 | 4 | 100 | 1.6 | ||
10.07 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | M4 | 10 | 12 | 7.5 | 40 | 2 | ||
10.07 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | M4 | 10 | 12 | 7.5 | 75 | 2 | ||
10.07 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | M4 | 10 | 12 | 7.5 | 100 | 2 | ||
11.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | M6 | 16 | 18 | 11.5 | 100 | 3.2 | ||
11.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | M6 | 16 | 18 | 11.5 | 150 | 3.2 | ||
11.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | M6 | 16 | 18 | 11.5 | 200 | 3.2 |
Loading...
Werkstoff der Spitze | Stahl | Grundwerkstoff | Aluminium | Anfangslast (Bereich)(N) | 0.01 bis 50 |
---|---|---|---|---|---|
Form | B | Ausführung 1 | Ohne druckbolzen | Ausführung 2 | Mit dichtung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D=Außendurchmesser(mm)
D1(mm)
D2(mm)
L=Länge(mm)
L1=Länge(mm)
F ca.(N)
S(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften