Federnde Seitendruckstücke / ohne Abdichtung (03334)

Federnde Seitendruckstücke / ohne Abdichtung (03334)
· Positionieren, Spannen, Halten und Befestigen von Werkstücken

· Individuell einstellbar

· Druckbolzen gehärtet

· Für dünne Bleche geeignet

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03334-1020X12
03334-1020X20
03334-1020X27
03334-1040X12
03334-1040X20
03334-1040X27
03334-1050X12
03334-1050X20
03334-1050X27
03334-1075X12
03334-1075X20
03334-1075X27
03334-1100X12
03334-1100X16
03334-1100X20
03334-1100X27
03334-1100X29
03334-1100X43
03334-1150X12
03334-1150X20
03334-1150X27
03334-1200X16
03334-1200X29
03334-1200X43
03334-1300X16
03334-1300X29
03334-1300X43
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Außendurchmesser
(mm)
D1
(mm)
K
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
SW
(mm)
±S
(mm)
X
(mm)
F ca.
(N)
Bestellnummer Einbauwerkzeuge

9.30 €

1 4 Arbeitstage M1252x60°11.56.7100.81.620K0371.06

9.78 €

1 4 Arbeitstage M1252x60°196.7100.81.620K0371.06

10.25 €

1 4 Arbeitstage M1252x60°26.56.7100.81.620K0371.06

9.78 €

1 4 Arbeitstage M1262x60°11.510.71011.840K0371.06

10.25 €

1 4 Arbeitstage M1262x60°1910.71011.840K0371.06

10.71 €

1 4 Arbeitstage M1262x60°26.510.71011.840K0371.06

9.30 €

1 4 Arbeitstage M1252x60°11.56.7100.81.650K0371.06

9.78 €

1 4 Arbeitstage M1252x60°196.7100.81.650K0371.06

10.25 €

1 4 Arbeitstage M1252x60°26.56.7100.81.650K0371.06

9.78 €

1 4 Arbeitstage M1262x60°11.510.71011.875K0371.06

10.25 €

1 4 Arbeitstage M1262x60°1910.71011.875K0371.06

10.71 €

1 4 Arbeitstage M1262x60°26.510.71011.875K0371.06

9.30 €

1 4 Arbeitstage M1252x60°11.56.7100.81.6100K0371.06

10.25 €

1 4 Arbeitstage M18X1.5102.5x60°1816.7161.63.2100K0371.10

9.78 €

1 4 Arbeitstage M1252x60°196.7100.81.6100K0371.06

10.25 €

1 4 Arbeitstage M1252x60°26.56.7100.81.6100K0371.06

11.23 €

1 4 Arbeitstage M18X1.5102.5x60°31.516.7161.63.2100K0371.10

12.19 €

1 4 Arbeitstage M18X1.5102.5x60°4516.7161.63.2100K0371.10

9.78 €

1 4 Arbeitstage M1262x60°11.510.71011.8100K0371.06

10.25 €

1 4 Arbeitstage M1262x60°1910.71011.8100K0371.06

10.71 €

1 4 Arbeitstage M1262x60°26.510.71011.8100K0371.06

10.25 €

1 4 Arbeitstage M18X1.5102.5x60°1816.7161.63.2150K0371.10

11.23 €

1 4 Arbeitstage M18X1.5102.5x60°31.516.7161.63.2150K0371.10

12.19 €

1 4 Arbeitstage M18X1.5102.5x60°4516.7161.63.2150K0371.10

10.25 €

1 4 Arbeitstage M18X1.5102.5x60°1816.7161.63.2200K0371.10

11.23 €

1 4 Arbeitstage M18X1.5102.5x60°31.516.7161.63.2200K0371.10

12.19 €

1 4 Arbeitstage M18X1.5102.5x60°4516.7161.63.2200K0371.10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Material Komponente Stahl Ausführung 1 mit Gewindehülse
Ausführung 2 ohne Dichtung

Technischer Support