Federnde Seitendruckstücke mit Abdichtung (03334)

Federnde Seitendruckstücke mit Abdichtung (03334)
· Positionieren, Spannen, Halten und Befestigen von Werkstücken

· Individuell einstellbar

· Druckbolzen gehärtet

· Für dünne Bleche geeignet

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03334-3020X12
03334-3020X20
03334-3020X27
03334-3040X12
03334-3040X20
03334-3040X27
03334-3050X12
03334-3050X20
03334-3050X27
03334-3075X12
03334-3075X20
03334-3075X27
03334-3100X12
03334-3100X16
03334-3100X20
03334-3100X27
03334-3100X29
03334-3100X43
03334-3150X12
03334-3150X20
03334-3150X27
03334-3200X16
03334-3200X29
03334-3200X43
03334-3300X16
03334-3300X29
03334-3300X43
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Außendurchmesser
(mm)
D1
(mm)
K
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
SW
(mm)
±S
(mm)
X
(mm)
F ca.
(N)
Bestellnummer Einbauwerkzeuge

10.47 €

1 4 Arbeitstage M1252x60°11.56100.81.620K0371.06

10.98 €

1 4 Arbeitstage M1252x60°196100.81.620K0371.06

11.48 €

1 4 Arbeitstage M1252x60°26.56100.81.620K0371.06

10.98 €

1 4 Arbeitstage M1262x60°11.5101011.840K0371.06

11.48 €

1 4 Arbeitstage M1262x60°19101011.840K0371.06

11.95 €

1 4 Arbeitstage M1262x60°26.5101011.840K0371.06

10.47 €

1 4 Arbeitstage M1252x60°11.56100.81.650K0371.06

10.98 €

1 4 Arbeitstage M1252x60°196100.81.650K0371.06

11.48 €

1 4 Arbeitstage M1252x60°26.56100.81.650K0371.06

10.98 €

1 4 Arbeitstage M1262x60°11.5101011.875K0371.06

11.48 €

1 4 Arbeitstage M1262x60°19101011.875K0371.06

11.95 €

1 4 Arbeitstage M1262x60°26.5101011.875K0371.06

10.47 €

1 4 Arbeitstage M1252x60°11.56100.81.6100K0371.06

11.48 €

1 4 Arbeitstage M18X1.5102.5x60°1816161.63.2100K0371.10

10.98 €

1 4 Arbeitstage M1252x60°196100.81.6100K0371.06

11.48 €

1 4 Arbeitstage M1252x60°26.56100.81.6100K0371.06

12.45 €

1 4 Arbeitstage M18X1.5102.5x60°31.516161.63.2100K0371.10

13.39 €

1 4 Arbeitstage M18X1.5102.5x60°4516161.63.2100K0371.10

10.98 €

1 4 Arbeitstage M1262x60°11.5101011.8100K0371.06

11.48 €

1 4 Arbeitstage M1262x60°19101011.8100K0371.06

11.95 €

1 4 Arbeitstage M1262x60°26.5101011.8100K0371.06

11.48 €

1 4 Arbeitstage M18X1.5102.5x60°1816161.63.2150K0371.10

12.45 €

1 4 Arbeitstage M18X1.5102.5x60°31.516161.63.2150K0371.10

13.39 €

1 4 Arbeitstage M18X1.5102.5x60°4516161.63.2150K0371.10

11.48 €

1 4 Arbeitstage M18X1.5102.5x60°1816161.63.2200K0371.10

12.45 €

1 4 Arbeitstage M18X1.5102.5x60°31.516161.63.2200K0371.10

13.39 €

1 4 Arbeitstage M18X1.5102.5x60°4516161.63.2200K0371.10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Material Komponente Stahl Ausführung 1 mit Gewindehülse
Ausführung 2 mit Dichtung

Technischer Support