Federnde Seitendruckstücke mit Gewindehülse, ohne Druckbolzen, Form A, ohne Abdichtung (03336)

Federnde Seitendruckstücke mit Gewindehülse, ohne Druckbolzen, Form A, ohne Abdichtung (03336)
· Positionieren, Spannen, Halten und Befestigen von Werkstücken

· Universell einsetzbar

· Aufnahmescheibe gehärtet

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03336-1020X12
03336-1020X20
03336-1020X27
03336-1040X12
03336-1040X20
03336-1040X27
03336-1050X12
03336-1050X20
03336-1050X27
03336-1075X12
03336-1075X20
03336-1075X27
03336-1100X12
03336-1100X16
03336-1100X20
03336-1100X27
03336-1100X29
03336-1100X43
03336-1150X12
03336-1150X20
03336-1150X27
03336-1200X16
03336-1200X29
03336-1200X43
03336-1300X16
03336-1300X29
03336-1300X43
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Außendurchmesser
(mm)
D1
(mm)
K
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
SW
(mm)
±S
(mm)
F ca.
(N)
Bestellnummer Einbauwerkzeuge Gewicht (ERP)
(kg)

9.30 €

1 4 Arbeitstage M12M42x60°11.54101.62003334-060.0079

9.78 €

1 4 Arbeitstage M12M42x60°194101.62003334-060.0036

10.25 €

1 4 Arbeitstage M12M42x60°26.54101.62003334-100.0142

9.78 €

1 4 Arbeitstage M12M42x60°11.57.51024003334-060.0058

10.25 €

1 4 Arbeitstage M12M42x60°197.51024003334-060.0080

10.71 €

1 4 Arbeitstage M12M42x60°26.57.51024003334-100.0230

9.30 €

1 4 Arbeitstage M12M42x60°11.54101.65003334-100.0304

9.78 €

1 4 Arbeitstage M12M42x60°194101.65003334-060.0039

10.25 €

1 4 Arbeitstage M12M42x60°26.54101.65003334-060.0062

9.78 €

1 4 Arbeitstage M12M42x60°11.57.51027503334-060.0089

10.25 €

1 4 Arbeitstage M12M42x60°197.51027503334-100.0146

10.71 €

1 4 Arbeitstage M12M42x60°26.57.51027503334-100.0313

9.30 €

1 4 Arbeitstage M12M42x60°11.54101.610003334-100.0151

10.25 €

1 4 Arbeitstage M18X1.5M62.5x60°1811.5163.210003334-100.0230

9.78 €

1 4 Arbeitstage M12M42x60°194101.610003334-100.0346

10.25 €

1 4 Arbeitstage M12M42x60°26.54101.610003334-100.0226

11.23 €

1 4 Arbeitstage M18X1.5M62.5x60°31.511.5163.210003334-060.0079

12.19 €

1 4 Arbeitstage M18X1.5M62.5x60°4511.5163.210003334-060.0036

9.78 €

1 4 Arbeitstage M12M42x60°11.57.510210003334-100.0142

10.25 €

1 4 Arbeitstage M12M42x60°197.510210003334-060.0058

10.71 €

1 4 Arbeitstage M12M42x60°26.57.510210003334-060.0080

10.25 €

1 4 Arbeitstage M18X1.5M62.5x60°1811.5163.215003334-100.0230

11.23 €

1 4 Arbeitstage M18X1.5M62.5x60°31.511.5163.215003334-100.0146

12.19 €

1 4 Arbeitstage M18X1.5M62.5x60°4511.5163.215003334-100.0304

10.25 €

1 4 Arbeitstage M18X1.5M62.5x60°1811.5163.220003334-060.0039

11.23 €

1 4 Arbeitstage M18X1.5M62.5x60°31.511.5163.220003334-060.0062

12.19 €

1 4 Arbeitstage M18X1.5M62.5x60°4511.5163.220003334-060.0089

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Material Komponente Stahl Ausführung 1 mit Gewindehülse
Ausführung 2 ohne Druckbolzen Form A Benennung Federndes Seitendruckstück
RoHS ja

Technischer Support