Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung 2 | D=Außendurchmesser (mm) | D1 (mm) | L=Länge (mm) | L1 (mm) | SW (mm) | F ca. (N) | K (mm) | ±S (mm) | Bestellnummer Einbauwerkzeuge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | Ohne druckbolzen | M12 | M4 | 11.5 | 4 | 10 | 20 | 2x60° | 1.6 | K0371.06 | ||
10.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | Ohne druckbolzen | M12 | M4 | 19 | 4 | 10 | 20 | 2x60° | 1.6 | K0371.06 | ||
11.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | Ohne druckbolzen | M12 | M4 | 26.5 | 4 | 10 | 20 | 2x60° | 1.6 | K0371.06 | ||
10.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | Ohne druckbolzen | M12 | M4 | 11.5 | 7.5 | 10 | 40 | 2x60° | 2 | K0371.06 | ||
11.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | Ohne druckbolzen | M12 | M4 | 19 | 7.5 | 10 | 40 | 2x60° | 2 | K0371.06 | ||
11.95 € | 1 | 4 Arbeitstage | Ohne druckbolzen | M12 | M4 | 26.5 | 7.5 | 10 | 40 | 2x60° | 2 | K0371.06 | ||
10.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | Ohne druckbolzen | M12 | M4 | 11.5 | 4 | 10 | 50 | 2x60° | 1.6 | K0371.06 | ||
10.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | Ohne druckbolzen | M12 | M4 | 19 | 4 | 10 | 50 | 2x60° | 1.6 | K0371.06 | ||
11.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | Ohne druckbolzen | M12 | M4 | 26.5 | 4 | 10 | 50 | 2x60° | 1.6 | K0371.06 | ||
10.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | Ohne druckbolzen | M12 | M4 | 11.5 | 7.5 | 10 | 75 | 2x60° | 2 | K0371.06 | ||
11.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | Ohne druckbolzen | M12 | M4 | 19 | 7.5 | 10 | 75 | 2x60° | 2 | K0371.06 | ||
11.95 € | 1 | 4 Arbeitstage | Ohne druckbolzen | M12 | M4 | 26.5 | 7.5 | 10 | 75 | 2x60° | 2 | K0371.06 | ||
10.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | Ohne druckbolzen | M12 | M4 | 11.5 | 4 | 10 | 100 | 2x60° | 1.6 | K0371.06 | ||
11.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | Ohne druckbolzen | M18X1.5 | M6 | 18 | 11.5 | 16 | 100 | 2.5x60° | 3.2 | K0371.10 | ||
10.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | Ohne druckbolzen | M12 | M4 | 19 | 4 | 10 | 100 | 2x60° | 1.6 | K0371.06 | ||
11.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | Ohne druckbolzen | M12 | M4 | 26.5 | 4 | 10 | 100 | 2x60° | 1.6 | K0371.06 | ||
12.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | Ohne druckbolzen | M18X1.5 | M6 | 31.5 | 11.5 | 16 | 100 | 2.5x60° | 3.2 | K0371.10 | ||
13.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | Ohne druckbolzen | M18X1.5 | M6 | 45 | 11.5 | 16 | 100 | 2.5x60° | 3.2 | K0371.10 | ||
10.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | Ohne druckbolzen | M12 | M4 | 11.5 | 7.5 | 10 | 100 | 2x60° | 2 | K0371.06 | ||
11.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | Ohne druckbolzen | M12 | M4 | 19 | 7.5 | 10 | 100 | 2x60° | 2 | K0371.06 | ||
11.95 € | 1 | 4 Arbeitstage | Ohne druckbolzen | M12 | M4 | 26.5 | 7.5 | 10 | 100 | 2x60° | 2 | K0371.06 | ||
11.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | Ohne druckbolzen | M18X1.5 | M6 | 18 | 11.5 | 16 | 150 | 2.5x60° | 3.2 | K0371.10 | ||
12.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | Ohne druckbolzen | M18X1.5 | M6 | 31.5 | 11.5 | 16 | 150 | 2.5x60° | 3.2 | K0371.10 | ||
13.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | Ohne druckbolzen | M18X1.5 | M6 | 45 | 11.5 | 16 | 150 | 2.5x60° | 3.2 | K0371.10 | ||
11.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | Ohne druckbolzen | M18X1.5 | M6 | 18 | 11.5 | 16 | 200 | 2.5x60° | 3.2 | K0371.10 | ||
12.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | Ohne druckbolzen | M18X1.5 | M6 | 31.5 | 11.5 | 16 | 200 | 2.5x60° | 3.2 | K0371.10 | ||
13.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | M18X1.5 | M6 | 45 | 11.5 | 16 | 200 | 2.5x60° | 3.2 | K0371.10 |
Loading...
Werkstoff der Spitze | Stahl | Grundwerkstoff | Stahl | Anfangslast (Bereich)(N) | 0.01 bis 50 |
---|---|---|---|---|---|
Form | B | Ausführung 1 | Mit gewindehülse |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung 2
D=Außendurchmesser(mm)
D1(mm)
L=Länge(mm)
L1(mm)
SW(mm)
F ca.(N)
K(mm)
±S(mm)
Bestellnummer Einbauwerkzeuge
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften