Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
03338-1202004 |
03338-1202006 |
03338-1202010 |
03338-1206003 |
03338-1206005 |
03338-1206008 |
03338-1212503 |
03338-1212505 |
03338-1212508 |
03338-1815004 |
03338-1815007 |
03338-1815013 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Außen-Ø M (mm) | Anfangslast (N) | Maximallast (N) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | L=Gewindelänge (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | SW (4-kant) (mm) | SW1 (mm) | SW2 (4-kant) (mm) | H (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 5 | 20 | 6 | 7 | M4x8 | 11 | 4.5 | 5 | 1 | 10 | 6 | 10 | 3.5 | ||
7.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 5 | 20 | 6 | 7 | M4x8 | 18.5 | 7 | 5 | 1 | 10 | 6 | 10 | 6 | ||
8.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 5 | 20 | 6 | 7 | M4x8 | 26 | 11 | 5 | 1 | 10 | 6 | 10 | 10 | ||
7.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 12 | 40 | 6 | 7 | M4x8 | 11 | 4.5 | 5 | 1 | 10 | 6 | 10 | 3 | ||
7.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 12 | 40 | 6 | 7 | M4x8 | 18.5 | 7 | 5 | 1 | 10 | 6 | 10 | 5 | ||
8.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 12 | 40 | 6 | 7 | M4x8 | 26 | 11 | 5 | 1 | 10 | 6 | 10 | 8 | ||
7.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 20 | 100 | 6 | 7 | M4x8 | 11 | 4.5 | 5 | 1 | 10 | 6 | 10 | 3 | ||
7.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 20 | 100 | 6 | 7 | M4x8 | 18.5 | 7 | 5 | 1 | 10 | 6 | 10 | 5 | ||
8.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | 18x1.5 | 20 | 100 | 6 | 7 | M4x8 | 26 | 11 | 5 | 1 | 10 | 6 | 10 | 8 | ||
7.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 18x1.5 | 50 | 150 | 10 | 11 | M6x12 | 17 | 6 | 6 | 2.5 | 16 | 9 | 16 | 4 | ||
8.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | 18x1.5 | 50 | 150 | 10 | 11 | M6x12 | 29.5 | 11.5 | 6 | 2.5 | 16 | 9 | 16 | 7 | ||
9.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12x1.5 | 50 | 150 | 10 | 11 | M6x12 | 45.5 | 16 | 6 | 2.5 | 16 | 9 | 16 | 12.5 |
Loading...
Werkstoff der Spitze | Stahl | Grundwerkstoff | Stahl | Anfangslast (Bereich)(N) | 0.01 bis 50 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Außen-Ø M(mm)
Anfangslast(N)
D1(mm)
D2(mm)
D3(mm)
L=Gewindelänge(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
SW (4-kant)(mm)
SW1(mm)
SW2 (4-kant)(mm)
H(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften